Loading
Allen-Bradley 硬件产品

Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机

  • Allen-Bradley Kinetix TL-Series 伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。
Allen-Bradley Kinetix TL-Series 伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。

我们的 Kinetix® TL 和 TLY 紧凑型伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。这些低惯量、高性能伺服电机旨在优化轻型工业应用。它们占地面积小、扭矩密度高,动力强大。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持
DistributorDistributor
查找产品合作伙伴
Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
  • 概览
  • 产品选择
  • 文档
  • 相关产品

概览

Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机是提供灵活、高性能工艺的卓越解决方案。Kinetix TL 紧凑型伺服电机有 46 mm 至 235 mm 的八种框架尺寸,可选择 200V 或 400V 电源,非常适合各种低功耗应用。通过将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器或 Kinetix 5300 伺服驱动器搭配使用,完成您的智能机器。
  • 200V 产品提供 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 的框架尺寸
  • 内置 24V 制动选项
  • 严格位置控制,具有 17 位分辨率
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件

产品选择

BETA 我们的产品选择得到更新!看看新的体验。
BETA
SearchSearch
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
Loading

No products found for .

搜索提示:

  • 请尝试搜索不同的产品目录号、产品名称或通用关键字
  • 检查您的搜索是否有拼写错误
Catalog Number 描述 畅销书 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
FlagFlag

文档

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005
 
您正在寻找技术文档吗?

请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。

查看 Kinetix TL 与 TLY 紧凑型伺服电机技术出版物和认证

认证

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 旋转伺服电机 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose