概述
- 平台在加速度为 1 g 时,承载的负载最高可达 25 kg
- 可以对机械手和点胶应用项目使用现有的用户自定义指令
- 运动轴的预对齐提供 30 弧秒正交精度
- IP30 环境保护
- 提供 230V 和 460V 版本
- 提供直接驱动直线电机动作
- 与 Kinetix® 5100、Kinetix® 5300、Kinetix® 5500、Kinetix® 5700 以及所有 MP-Series™ 电缆和附件兼容
- 运动控制分析器中提供 CAD 图纸、3D 模型和其他工具
MP-Series 集成多轴平台的典型应用包括:
- 物料输送
- 机械手
- 配料
- 扫描
- 轮廓分析
- 连续色调处理
- 快速形状切割
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 |
认证
获得 CE 认证,符合所有应用指导