Loading

Kinetix MPAI 直线执行机构
Allen‑Bradley

我们的重载电动缸是紧凑、轻型、高力的致动器,可作为液压运动的经济实用的替代方案。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
最佳匹配
  • 最佳匹配
  • 字母(A-Z)
  • 字母(Z-A)
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Bulletin MPAI MP-Series™ 重载电动缸是紧凑、轻型、出力大的执行器,是经济实用的液压解决方案替代品。入手即装的电动缸节省能源,可帮助提供机器灵活性,包括精确的多点定位。

概述

  • 完全组装,可随时安装
  • 无需外部安装的限位或复位开关即可运行
  • 无需管道、阀门、空气或油供给装置
  • 控制灵活(与液动缸不同)
  • 食品级选项
    • 耐用的两件式白色环氧涂层和耐腐蚀不锈钢紧固件
    • 行程长度高达 450 mm,速度高达 550 mm/s,定位可重复性为 ± 0.02 mm
    • 不锈钢活塞杆致动器,采用 Viton® 密封件
  • RSLogix™ 5000(20 或更低版本)和 UltraWARE 软件提供了全面的设置与编程支持
  • 使用运动控制分析器软件,可轻松地完成规格设计和运行寿命预测
  • 三维实体模型文件可用来简化机械和电子设计
  • 带或不带 24V 直流保持闸

MP-Series™ 重载电动缸的典型应用包括:

  • 物料输送
  • 容积式填充和过程控制
  • 制造
  • 推、拉、弹射、下压或夹紧部件
  • 包装
  • 电子装配
  • 插入系统
  • 检查和测试设备

软件

使用以下软件可对您的 MP-Series™ 重载电动缸进行编程。

运动控制分析器软件
Main Image
软件
运动控制分析器软件

Motion Analyzer 软件是全面的运动应用规模调整工具,用于 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选型及验证。此软件可帮助完成机器设计过程,使您可以快速地设计和验证新机器概念,而无需购买或安装物理设备。

现在开始
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
认证

获得 CE 认证,符合所有应用指导

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAI 直线执行机构 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 隐私政策
CloseClose