Loading

QuickStick HT 智能传送系统
Allen-Bradley

使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统,搬运重达数千公斤的重载货物,实现更灵活、更高效的流程。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 1 米长的 QuickStick HT 线性电机和 QuickStick HT 5700 逆变器。
1 米长的 QuickStick HT 线性电机和 QuickStick HT 5700 逆变器。
Chevron LeftChevron Left
1 米长的 QuickStick HT 线性电机和 QuickStick HT 5700 逆变器。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 QuickStick® HT 智能传送系统可快速、精确地运输重达数千千克的重载。通过使用电磁力移动载体,您可以以前所未有的速度实现零压力输送。 

这种高推力版本的 QuickStick 技术是苛刻应用的理想解决方案,无论您是更新现有布局还是开发新生产线,都易于集成。


概述

QuickStick HT 智能传送系统旨在为重达数千千克的重载提供快速、精确的运输。 它是各种工业应用的理想解决方案,能够在无尘室、手套箱和浸没式环境中运行。

QuickStick HT 5700 逆变器可实现更小的机柜尺寸和更快的速度。 它还为安全断开扭矩提供集成功能安全。

  • 车辆自动路由 
  • 防碰撞/零压输送
  • 提供高可靠性和延长寿命的固态推进
  • 高速以太网通信
  • 通过直接电机到电机连接实现最小布线
  • 无需外部传感器的集成反馈

特性

  • 加速度:最高 6 G,取决于质量
  • 速度:最高 5 m/s(或更高,取决于有效负载)
  • 定子长度
    • 单宽:1 m (3.3 ft) 和 0.5 m (1.6 ft)
    • 双宽:0.5 m (1.6 ft)
  • 每米车辆数:2
  • 车辆长度,最小值:240 mm (9.4 in.)
  • 每米推力
    • 单宽:每米推力超过 2500 N
    • 双宽:每米推力超过 5000 N
  • 磁体阵列尺寸:2...8 个周期 [238...958 mm],单宽和双宽 [104 mm 和 206 mm]
  • 物理电机到磁体阵列的间隙:4...22 mm (0.16…0.87 in.)
  • 外壳材料:不锈钢
  • 可用于真空、浸没或极端环境的密封电机:是
  • 可重复性:±1 mm
  • 安全性:安全断开扭矩

相关产品

Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Expand what’s possible in the design and performance of your machines using Emulate3D™ digital twin software.
了解更多信息
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
了解更多信息
Robot Automation
Robot Automation
Robot Automation
Discover the future of manufacturing with our industrial robot automation solutions—boost efficiency, precision, and productivity in your operations today.
了解更多信息
Programmable Controllers
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
QuickStick HT 1/2 m 电机规格 MMI-TD023_-EN-P
QuickStick HT 1 m 电机规格 MMI-TD024_-EN-P
QuickStick HT 磁体阵列,高磁通规格 MMI-TD025_-EN-P
QuickStick SHT 磁体阵列,高磁通,高温规格 MMI-TD038_-EN-P
QuickStick HT 5700 逆变焊条技术参数 MMI-TD050_-EN-P
QuickStick HT 电机控制器 QSMC 规格 MMI-TD026_-EN-P
QuickStick HT 电机控制器 QSMC-2 规格 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals 出版
QuickStick 和 QuickStick HT 设计指南 MMI-RM001_-EN-P
QuickStick HT 用户手册 MMI-UM007_-EN-P
QuickStick HT Gen 2 到 QuickStick HT 5700 电机控制器迁移指南 MMI-RM004_-EN-P
Program Guides 出版
QuickStick 平均无故障时间(MTBF)应用说明 MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles 出版
QuickStick HT 智能传送系统产品简介 MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous 出版
独立推车技术宣传册 MOTION-BR002_-EN-P
QuickStick HT 5700 变频器产品信息 MMI-PC001_-EN-P
认证
认证
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证
  • KC(韩国)
  • 摩洛哥
  • TÜV 认证
  • UL 认证
  • UKCA 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HT 智能传送系统