概览
不再需要依靠复杂、僵化的系统进行产品分拣和移动。借助 MagneMover LITE 智能传送系统,您可以通过简单、灵活、高密度的运动解决方案让生产运营脱胎换骨。了解如何利用这项技术减少空闲时间,并在无需外部传感器的情况下实现跟踪和可追溯性。
- 内置电机、驱动器、控制器、定位和导向功能
- 每米运动中至多可有 9 辆车
- 每米队列中至多可有 12 辆车
- 跟踪系统中至多可有 1000 辆车
- 每辆车的有效负载高达 2.5 千克
- 每个多厢车辆的有效负载高达 10.0 千克
- 速度高达 2 m/s
- 取决于有效负载和推车类型,加速上限可达 4 m/s2
- 内置跟踪和追踪功能,无射频识别。也可以选择射频识别
- 重复精度为 +/- 0.5 mm(适用于直线电机),+/- 0.10 mm(加校准的处理站)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MagneMover LITE 智能传送系统产品简介 | MMI-PP007A | |
MagneMover LITE Operator Runtime Tool 产品简介 | MMI-PP004 | |
独立推车技术宣传册 | MOTION-BR002 |
认证
- CE 认证
- 符合 UL 认证