您是否在努力更新完整的分支电机控制系统,以满足应用需求,同时保护系统免受过载?我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门设计和测试,可让您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们提供量身定制的解决方案,帮助您创建可扩展的机器设计。
- 概述
概述
全球销售和支持
满足电机控制的多样化全球标准
选择和应用正确的产品组合以满足电机控制的多样化全球标准可能具有挑战性且耗时。通过对所有有效的组件组合进行测试并根据 UL 和 IEC 标准进行认证,我们的分支电机控制和保护产品组合使机器制造过程变得更加轻松。
完善您的架构
使用智能组件构建理想系统,打造模块化和可扩展的机器设计。
轻松确定短路电流额定值
我们的全球短路电流额定值 (SCCR) 工具使用户能够选择他们正在应用的 Allen Bradley 组件的特定组合,并获得一份测试总结函,证明其特定产品符合 IEC 和 UL 标准。该文档为电路中使用的所有电力设备提供协调的高故障 SCCR 额定值,节省了客户查找和确定这些额定值的时间和精力。
作为系统设计
系统经过设计和测试,可与相关组件配合使用,满足您的独特应用需求。
标准和认证
经过测试并获得全球标准认证,满足您的应用要求。
全球销售和支持
在全球 100 多个国家/地区销售和提供服务。
为您推荐
您可能还对以下内容感兴趣