我们的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块除提供 POINT Guard 安全级 I/O 外,还提供数字量、模拟量和特殊功能 I/O,每个模块有 1 到 8 个点。您可以在同一个系统中混合使用标准 I/O 和安全 I/O。全面的诊断和可配置功能使得 POINT I/O 十分易于应用。
热门资源/快速链接
概览
- 由于具有模块化设计,您可以独立选择 I/O、端子类型和网络接口
- 模块可整体滑动以便安装,也可卸下以便维护
- 可拆卸线系统在安装和故障处理期间节省了时间与资金
- 全面的诊断和可配置功能使得 POINT I/O™ 十分易于应用。
- 通过带电插拔 (RIUP),可在系统运行期间更换模块
- 可水平或垂直安装,无需降额
- 自动设备更换 (ADR) 功能可缩短停机时间
- 利用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中的用户自定义配置文件,可顺利集成到集成架构系统中
- 带敷形涂覆
1734 POINT I/O 数字模块
- 输入、输出和继电器输出模块
- 各种电压
- 短路和断线的点级输出故障状态诊断
- 对选定模块进行现场诊断
- 可选择直接连接或机架优化通信
- 用于安全应用的 POINT Guard I/O™ 模块
- 可配置的模块
- 每个点可配置为直流输入或输出
- 适用于 DeviceLogix™ 技术
1734 POINT I/O 模拟模块
- 每个模块最多有 8 个单端输入或输出
- 提供热电偶和热电阻模块
- 可单独配置的通道
- 板载整定
- 可选择的输入滤波器
- 过量程或欠量程检测
1734 POINT I/O 特殊模块
- 计数器和编码器模块
- 同步串行接口绝对式编码器模块
- 串行接口模块(RS-232、RS-485/RS-422)
- 地址预留 (ARM) 模块
- 通过 IO 链路主模块支持连接到启用了 IO 链路的设备
其他信息
- 智能组件技术 将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。
- 通过我们的集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们深深了解您在工厂中面临的挑战,并且可通过本行业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
- 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定基础,让您能够积极应对经济状况以及消费需求的变化。
- 我们的 PartnerNetwork™ 通过 Encompass 产品引荐计划为1734 Point I/O 模块和1734 POINT I/O 用户自定义配置文件提供互补产品解决方案。您可以对所在地区中的业内最佳供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。
- 采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业 - 了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持互联企业的智能机器。
- IO-Link 技术可将传感器连接到 IO-Link 主模块来提供有关诊断和机器健康状态的详细信息,从而延长正常运行时间并提高生产率。