Loading

图形终端

我们的图形终端可提供坚固耐用的电子接口解决方案,它们有各种尺寸、操作员输入方式、存储器选项和配置。这些强大的设备已完全包装好(硬件、软件和通信),并已针对人机界面操作进行了测试。它们获得了高度抗冲击性、抗振性和耐温性的评价。通过各种通信协议(包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™)访问您的应用程序信息。

图形终端

我们的图形终端可提供坚固耐用的电子接口解决方案,它们有各种尺寸、操作员输入方式、存储器选项和配置。这些强大的设备已完全包装好(硬件、软件和通信),并已针对人机界面操作进行了测试。它们获得了高度抗冲击性、抗振性和耐温性的评价。通过各种通信协议(包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™)访问您的应用程序信息。
图形终端
  • PanelView 5000 图形终端
  • PanelView Plus 7 图形终端
  • PanelView Plus 6 图形终端
  • PanelView Plus 6 Compact 图形终端
  • PanelView 800 图形终端
  • PanelView Component 图形终端
Main Image

PanelView 5500 图形终端

我们的 PanelView™ 5000 图形终端使用 Studio 5000 View Designer™ 软件实现直观的现代设计和增强的 Logix 集成。通过这种集成,工程师只需输入一次配置信息,即可将其用于整个自动化设计。它还可以通过适用于点动应用项目的 HMI 按钮、可扩展的矢量图形和用于提供诊断信息的预配置系统条帮助您构建现代应用项目。

产品详细信息
Main Image

PanelView 800 图形终端

我们的 Bulletin 2711R PanelView™ 800 图形终端是面板安装型显示设备,可提供键盘或触摸屏选项以便操作员输入。这些图形终端提供 4 到 10 英寸的显示器尺寸,并且与微型和小型控制器兼容。它们包含高性能处理器、高分辨率显示器以及高速闪存和动态内存。内置以太网和串行通信端口支持各种网络。这些终端具有远程监控功能,提高了可用性。

产品详细信息
Main Image

PanelView Plus 6 Compact 图形终端

我们的 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compact 图形终端允许您以图形方式监视、控制和显示应用项目状态信息。这些终端可提供 Windows® CE 操作系统的开放平台灵活性。它们提供 46 英寸显示画面尺寸。通过 FactoryTalk® View Studio Machine Edition 软件可对所有 PanelView Plus 6 Compact 图形终端进行编程。

产品详细信息
Main Image

PanelView Plus 6 图形终端

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 图形终端允许您以图形方式监视、控制和显示应用程序状态信息。这些终端可提供 Windows® CE 操作系统的开放平台灵活性。它们提供 4 到 15 英寸标准显示画面尺寸。通过 FactoryTalk® View Studio Machine Edition 软件可对所有 PanelView Plus 6 图形终端进行编程。

产品详细信息
Main Image

PanelView Plus 7 图形终端

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 图形终端包括标准版本和高性能版本,可提供 4...19 英寸的宽屏显示画面尺寸。使用 FactoryTalk® View Machine Edition 构建您的应用,有助于简化配置和强化您的集成架构解决方案。这些终端包括以太网连接,使您能够通过 VNC 连接从远程位置监视应用项目。

产品详细信息
Main Image

PanelView Component 图形终端

我们的 Bulletin 2711C PanelView™ Component 图形终端是面板安装型显示设备,可提供键盘或触摸屏选项以便操作员输入。我们的 Bulletin 2711C PanelView™ 组件 C200 和 C300 图形终端将于 2018 年 6 月 30 日停产,不再销售。建议客户迁移至 PanelView 800 图形终端。

产品详细信息
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 人机界面 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 图形终端 Chevron RightChevron Right