Access technical and commercial publications for hardware and software products, applications, services and solutions.
Find downloads including firmware, release notes, associated software, drivers, tools and utilities.
Browse the database of questions and answers on a variety of products and technologies.
Configure and select products rapidly.
One stop shopping for software and subscription services.
可视化和人机界面解决方案有助于您满足生产率、创新和全球化需求。我们的产品系列中包括观感始终如一的电子操作员界面终端、分布式客户端/服务器人机界面和信息软件。编程工具和高级软件应用程序具备可加速开发和提高效率的远程访问与数据分析功能。
我们的图形终端可提供坚固耐用的电子接口解决方案,它们有各种尺寸、操作员输入方式和配置。这些强大的设备已完全包装好(硬件、软件和通信),并已针对人机界面操作进行了测试。它们获得了高度抗冲击性、抗振性和耐温性的评价。
我们的 MobileView™ Tethered 操作员终端是移动设备,有助于提高操作员生产效率并提供安全的生产环境。该移动操作员界面运行 Windows Embedded Standard 7 操作系统,但允许重复使用 FactoryTalk® View ME 和 FactoryTalk View Studio 应用,以降低开发成本。
可视化产品可以为关键基础设施和分析解决方案提供可靠的工业计算平台。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。
借助 FactoryTalk® View 软件,您可以从单机级人机界面到覆盖整个企业的分布式可视化解决方案,了解清晰一致的情况。单一软件包涵盖了过程、批处理和离散应用中的 HMI 挑战。
Studio 5000 View Designer® 是 PanelView™ 5000 系列操作员终端的设计环境。
我们的 ThinManager® 瘦客户端管理软件可让客户通过安全集中地管理应用程序和可视来源优化他们的运营,而这一切只需通过单个用户界面即可实现。