Loading

GuardPLC 安全控制系统

我们的 GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。
GuardPLC 安全控制系统
我们的 GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。
GuardPLC 安全控制系统

<Product Name Goes Here>

<Product Description Goes Here>

<CTA Goes Here>
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left discontinued-products Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left guardplc-family Chevron RightChevron Right