梳形件连接 IEC 弹簧夹端子块
我们的 Bulletin 1492 梳形件连接 IEC 弹簧夹端子块在一端采用标准笼形夹连接,在另一端采用梳形件连接。这些端子块非常适合多路快速连接。
我们的 Bulletin 1492 梳形件连接 IEC 弹簧夹端子块在一端采用标准笼形夹连接,在另一端采用梳形件连接。这些端子块非常适合多路快速连接。
我们的用于单电路馈通应用项目的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 弹簧夹端子块具有 9 种颜色和若干规格。很多端子块是三路和四路连接块。
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 弹簧夹端子块是双层块,带有一个连接两个电路的公共链接件。此链接件形成一个单个块,每侧有两个连接点。
我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 弹簧夹端子块是为 3 线制应用项目设计的插件式端子块。安装在一组中时,插件式端子可在内部进行跳线连接。它们具有用于 10...30 V 电压范围的状态指示灯。
我们的带馈线间距的 Bulletin 1492 配电 IEC 弹簧夹端子块具有多种连接器配置,有助于满足应用项目的需要。通过铰接盖,可以更方便地接触内部,并针对意外接触提供更佳保护。
我们的 Bulletin 1492 插件模拟回路控制 IEC 弹簧夹端子块可用于在空间有限的场合插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座。此系列包括一个带两个馈通电路和一个接地连接的端子块。
我们的 Bulletin 1492 安装面板微型块 IEC 弹簧夹端子块是常规单电路馈通块,它们经久耐用,颜色丰富。这些端子块适用于高密度应用项目和狭小的空间。
我们的 Bulletin 1492 中性断开与安装 IEC 弹簧夹端子块需要使用工具才能打开或闭合电路,从而提高了安全性。这些块可用于一系列馈通电路、接地电路和直接连接到母排的电路。该母排沿端子块全长布置到一个安装在导轨下游的连接块,形成隔离的中性线连接。
我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 弹簧夹端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。这些块是高密度接线应用项目的良好解决方案,提供了 9 种颜色。
我们的 Bulletin 1492 隔离 IEC 弹簧夹端子块提供了一种无需重新接线即可打开电路的更为简单方便的方法。
Bulletin 1492 内部元件端子块带有内部固定电子元件。这些端子块具有正向二极管、反向二极管、浪涌抑制器以及一系列电阻值。
我们的 Bulletin 1492 互锁微型块 IEC 弹簧夹端子块是 600V UL 弹簧型额定端子块。这些端子块可分为常规单电路和四路型端子块以及双电路馈通和接地端子块。它们经久耐用,颜色丰富,尺寸较小。我们的互锁微型块是高密度应用项目的优良解决方案,可以安装在导轨或面板上。
我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 弹簧夹端子块可方便而整齐地组织与 DIN 导轨的接地连接。单层块提供双路、三路或四路连接。双层块包含一个馈通连接和一个接地连接。
我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 弹簧夹端子块可提供过流保护,直接安装在 DIN 导轨上。这些铰接臂式端子块带或不带熔断器熔断指示。
我们的 Bulletin 1492 灵活插件 IEC 弹簧夹端子块在一端采用标准笼形夹连接,在另一端采用梳形件连接。这些端子块非常适合对元件插座、熔断器插座和隔离插座进行多路快速连接。