Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

IEC 螺纹式端子块

我们的 IEC 螺纹式端子块符合公认的国际 IEC 标准。我们的手指保护块的设计适合 DIN 导轨安装。我们提供广泛的高密度 IEC 端子块类型,从一般的控制接线馈通到用于接地和隔离的特殊端子块,以及为随温度变化的过程控制应用而设计的热电偶块。
连接设备
  • I/O 接线和转换系统
    • 概述
    • 交流微型
    • 交流微型
    • 直流微型 (M12)
    • 直流微型 (M12)
    • DIN 阀
    • DIN 阀
    • EAC 微型
    • EAC 微型
    • IDC 连接设备
    • IDC 连接设备
    • M23
    • M23
    • 迷你版连接设备
    • 迷你版连接设备
    • 迷你型加强版
    • 迷你型加强版
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • 概述
    • ControlNet 设备
    • ControlNet 设备
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 以太网
    • 以太网
    • USB 电缆
    • USB 电缆
    • 概述
    • 辅助电源
    • 辅助电源
    • 控制电源
    • 控制电源
    • 三相电源
    • 三相电源
  • 安全连接系统
    • 概述
    • 推入式 IEC
    • 推入式 IEC
    • 螺丝型
    • 螺丝型
    • 弹簧类型
    • 弹簧类型
    • NEMA
    • NEMA
    • 手指保护
    • 手指保护
    • 1492 面板安装
    • 1492 面板安装
    • 电力
    • 电力
    • 标记系统
    • 标记系统
Main Image

双层插件端子块

我们的 Bulletin 1492 双层插件螺纹式端子块可用来插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座,这有助于节省宝贵的面板空间。

产品详细信息

Main Image

热电偶 IEC 螺纹式

我们的 Bulletin 1492 热电偶 IEC 螺纹式端子块是双电路端子块,其电流棒由热电偶材料制成。可以在过程控制中使用这些端子块,以防在导线至端子块连接处产生额外的 EMF 电压。

产品详细信息

Main Image

标准馈通 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 螺纹式端子块针对单电路馈通应用项目设计。这些端子块具有多种规格和颜色,适合不同的导线范围,并具有多导线能力。

产品详细信息

Main Image

插头连接馈通 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 插头连接馈通 IEC 螺纹式端子块在端子块的一端具有插头接口。这些端子块分为单电路型或双层双电路型。

产品详细信息

Main Image

特殊功能馈通 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 螺纹式端子块带有测试插座和适配器,这些插座和适配器用于识别是否存在电压,并执行简单的电压诊断测量。馈通端子块带有一个测试插座,该插座可将电路中断,从而强制电流通过与断路测试插座相连的仪表。先合后断或先断后合测试插座可与测试端子块结合使用。

 

产品详细信息

Main Image

空间节省接地 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 空间节省接地 IEC 螺纹式端子块提供了一条易于识别、使用方便和安排整齐的接地母线,该母线安装在 DIN 导轨上。

产品详细信息

Main Image

空间节省馈通 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 空间节省馈通 IEC 螺纹式端子块是具有多导线能力的紧凑型端子块,可用于单电路应用项目。这些端子块有 9 种颜色和多种规格,可满足各种导线要求。

产品详细信息

Main Image

单电路中性线断开 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 单电路中性线断开 IEC 螺纹式端子块通过一个需要工具才能打开或闭合电路的隔离器来提供更高安全性。此块连接到一个母排,此母排沿端子块全长布置到一个安装在导轨下游的连接块,以形成隔离的中性线连接。

产品详细信息

Main Image

传感器 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 螺纹式端子块在一个端子块内方便地提供三线制应用项目所需的所有连接。此设计有助于节省面板空间。

产品详细信息

Main Image

过程 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492-JP 过程 IEC 螺纹式端子块专为过程编组应用项目而设计,能够使面板空间节省 45% 并可提高信号路由和分配的性能。

产品详细信息

Main Image

插件 IEC 螺纹式端子块

对于空间有限的应用项目,我们的 Bulletin 1492 插入 IEC 螺纹式端子块可用于插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座。

产品详细信息

Main Image

中性线断开与安装 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 中性断开与安装 IEC 螺纹式端子块需要使用工具才能打开或闭合电路,从而提高了安全性。此系统可用于一系列馈通电路、接地电路以及直接连接到母排的电路(母排沿端子块全长布置到安装在导轨下游的连接块,以形成一个隔离中性线连接)。

产品详细信息

Main Image

多电路馈通 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 螺纹式端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。这些块是高密度接线应用项目的良好解决方案,提供了 9 种颜色。

产品详细信息

Main Image

微型块 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 微型块 IEC 螺纹式端子块是通用型单层和双层馈通与接地块。这些耐用的端子块具有各种颜色,尺寸较小。

产品详细信息

Main Image

隔离 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 隔离 IEC 螺纹式端子块提供了一种无需重新接线即可打开电路的更为简单方便的方法。

产品详细信息

Main Image

内部元件 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 内部元件 IEC 螺纹式端子块带有内部固定电子元件。这些元件块具有正向二极管、反向二极管、浪涌抑制器或一系列电阻值。

产品详细信息

Main Image

接地 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 螺纹式端子块提供了一条易于识别、使用方便和安排整齐的接地母线,该母线安装在 DIN 导轨上。

产品详细信息

Main Image

熔断器 IEC 螺纹式端子块

我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 螺纹式端子块是铰接臂式熔断器盒,用于实现更佳的过流保护。这些熔断器盒直接安装在 DIN 导轨上。我们的熔断器盒具有各种规格,适合各种不同的熔断器(带或不带熔断器熔断指示)。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 连接设备 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 端子块 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 螺纹式 IEC 端子块 Chevron RightChevron Right