Loading

连接设备
Allen-Bradley

我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。我们提供众多 DC Micro (M12)、AC Micro (1/2)、MiniPlus (1, 1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8)和 M23 产品:跳线、接插线、V 型和 Y 型线缆、分配器、现场可连接的连接器、插座。我们的 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。我们提供多种 IEC 和 NEMA 端子块,可满足您的需要。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
黑色 ClearMark Advanced II 标记打印机,带旋转触摸面板
1492 ClearMark Advanced
我们的 Bulletin 1492 ClearMark™ 高级标记系统可在端子块标记卡以及其他工业组件上打印。
ClearMultiPrint 打印机
1492 ClearMultiprint 标记系统
我们的 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 标记系统可标记端子块标签、热缩管、自粘线和粘合标签,用于端子块、电线、电缆和其他工业组件。
Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted
1492-P 熔断器
我们的 Bulletin 1492-P Fuse IEC 推入式端子块可提供过流保护,直接安装在 DIN 导轨上。
1492 输入/输出接线系统
我们的 Bulletin 1492 I/O 接线系统包括接口模块和电缆,它们通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O。
交流微型连接线和跳线系列
交流微型连接线和跳线
我们的 Bulletin 889 交流微型连接线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全连接。
交流微型分离器
交流微型分接器和 T 型接头
我们的交流微型分接器和 T 形接头专为与 Bulletin 198 MDSA 交流模块配合使用而设计。聚氨酯 (PUR) 外壳具有耐油和耐化学品的特性。棘轮耦合螺母具有出色的抗振性。
交流微型螺丝端子
交流微型螺丝端子
我们的 Bulletin 871A 和 889 交流微型螺丝端子是可现场安装的无源连接器,用于连接原始电缆。
交流微型面板安装插座
我们的 Bulletin 888 交流微型面板安装型插座专为隔板或面板安装而设计。
交流微型配电箱
交流微型配电箱
我们的 Bulletin 898 交流微型配电箱是无源的,可通过单个多股线将多个设备连接到控制系统。
直流微型连接线系列
直流微型连接线和跳线
我们的 Bulletin 889 直流微型 (M12) 连接线和预制接插线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全连接。
直流微型 v 和 y 电缆
直流微型 V 型和 Y 型电缆
我们的 Bulletin 879D 直流微型 (M12) V 型和 Y 型电缆允许将两个现场设备连接到单个 I/O 端口。 这种纤细、节省空间的设计采用聚氯乙烯 (PVC) 护套和棘轮耦合螺母。
直流微型分接器和 T 型接头
我们的直流微型分接器和 T 形接头专为与双输入配电箱和 MaXum™ 分布式 I/O 配合使用而设计。分接器和 T 形接头允许两个现场设备与单个 I/O 端口连接。聚氨酯 (PUR) 绝缘外壳可抵抗油和化学品。棘轮耦合螺母提供出色的抗振性。
直流微型螺丝端子
直流微型螺丝端子
我们的 Bulletin 871A 和 889 螺丝端子是可现场连接的连接器,用于连接原始电缆。
直流微型安装插座
直流微型面板安装插座
我们的 Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装插座是压铸连接器,非常适合在机壳中使用或用于创建自定义接线配置。
直流微型 M12 IDC
直流微型 (M12) IDC
我们的 Bulletin 871A 和 889 直流微型 (M12) 绝缘置换连接器与原始电缆配合使用,可在工厂车间快速连接。IDC 安装无需使用工具。只需将未剥皮的导线插入连接器主体,然后将连接器端一起扭转即可。
直流微型配电箱
我们的 Bulletin 898 直流微型 (M12) 配电箱可将多个设备连接到控制系统,是提高灵活性和降低成本的绝佳方式。 它们通过缩短安装和故障处理时间来降低您的人工成本。
889 din 阀
889 DIN 阀
我们的 Bulletin 889 DIN 阀连接线和跳线可为标准阀和其他设备提供快速断开功能。
889 阀
Bulletin 889 DIN 阀可现场连接的连接器可用于在工厂基层为标准阀和其他设备制作和定制快速断开式电缆。
EAC 微型连接线
EAC 微型连接线
我们的 Bulletin 889 EAC 微型连接线可为接近传感器、光电传感器和其他现场设备提供安全连接。 连接器有直型或直角型配置,并且具有物理键控功能,可防止接线事故。
EAC 微型插座
我们的 Bulletin 888 EAC Micro 速断电缆可提供与接近传感器、光电传感器及其他现场设备的安全连接。
IDC 配电箱
IDC 配电箱
我们的 Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性和降低成本的绝佳方式。 它们通过缩短安装和故障处理时间来降低您的人工成本。
IDC 插座
IDC 插座
我们的 IDC 插座以插座形式提供了方便的 IDC 连接,适用于隔板或面板安装。
M23 连接线和跳线系列
M23 连接线和跳线
我们的 Bulletin 889M M23 连接线和预制接插线可使用 M23 型连接器为高引脚计数现场设备提供安全连接。
m23 焊接连接器系列
M23 可现场焊接连接器
我们的 Bulletin 889M M23 可现场焊接连接器是与原始电缆配合使用的无源设备。这些 4 针和 5 针型号有公头和母头版本,可在工厂车间轻松组装定制电缆。
M23 面板安装插座
M23 面板安装公头插座
我们的 Bulletin 888M M23 面板安装公头插座易于接线。M20 x 1.5 螺纹可方便地安装到安全开关上。
微型连接线系列
迷你连接线和跳线
我们的 Bulletin 889N 迷你连接线和预制接插线可为接近传感器、限位开关和光电传感器提供安全连接。
迷你 T 型接头和分接器
迷你分接器和 T 型接头
我们的 Bulletin 898N 和 1485P 迷你分接器和 T 型接头可为接近传感器、限位开关和光电传感器提供安全连接。
微型螺丝端子
我们的 Bulletin 871A 微型螺丝端子是与原始电缆配合使用的无源设备。
迷你面板安装插座
迷你面板安装插座
我们的 Bulletin 888N 微型面板安装插座具有 1/2 英寸 14 NPT 螺纹和重载 16 AWG 导线。
微型配电箱
迷你配电箱
我们的 Bulletin 898N 迷你配电箱是提高灵活性和降低成本的绝佳方式。
迷你型 Plus 连接线和跳线
Mini Plus 连接线和跳线
我们的 Bulletin 889N Mini-plus 连接线和预制接插线可为使用多达 12 个引脚的设备提供安全连接。
迷你型加强版面板安装插座
迷你型加强版面板安装插座
我们的 Bulletin 888N Mini-plus 面板安装型插座专为隔板或面板安装而设计。
Pico 连接线和跳线
Pico (M8) 连接线和跳线
我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 连接线和预制接插线使用 M8 型连接器为高引脚计数现场设备提供安全连接。
pico v 和 y 电缆
Pico (M8) V 和 Y 电缆
我们的 Bulletin 879P Pico (M8) V 型和 Y 型电缆配有螺纹连接螺母,可实现坚固可靠的连接,并采用醒目的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套。
pico m8 分离器和 T 型接头
Pico (M8) 分离器和 T 型接头
我们的 Bulletin 898P Pico (M8) 分接器和 T 型接头包括一根带公头连接器的单根电缆,该连接器分成两个母头连接器,允许您将两台设备连接到单个 I/O 端口。
pico m8 螺丝端子
Pico 螺丝端子
我们的 Bulletin 871A Pico (M8) 螺丝端子是与原始电缆配合使用的无源设备。
pico m8 面板安装插座
Pico 面板安装插座
我们的 Bulletin 888P Pico (M8) 面板安装型插座适用于隔板或面板安装。
pico m8 绝缘置换连接器
Pico (M8) 绝缘置换连接器
我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 绝缘置换连接器 (IDC) 可轻松在工厂车间组装定制的 QD 电缆。连接器到电缆的安装无需使用任何工具。
pico 配电箱
Pico 配电箱
我们的 Bulletin 898P Pico (M8) 配电箱通过一根电缆将多个设备连接到控制系统。
电缆卷盘
我们的 Bulletin 889 电缆卷盘可与现场可连接的连接器组合使用,以提供增强的灵活性,从而实现基于全连接器系统的快速简便安装。红色电缆护套可让您轻松识别安全应用。
ControlNet 设备
ControlNet 设备
我们的 ControlNet™ 网络介质和连接设备为同轴和光纤系统提供连接器、分接头、终端器、中继器和工具。
1485 平面介质
1485 DeviceNet 扁平介质
KwikLink™ 扁平介质系统采用扁平四线电缆和绝缘置换连接器 (IDC),提供简单的模块化布线方法。
1486 圆形介质
1485 DeviceNet 圆形介质
我们的粗细圆形电缆(通常分别用于干线和支线电缆)可提供散装线轴或预成型连接线或跳线。
1585 电缆卷盘
1585 电缆卷盘
我们的 Bulletin 1585 以太网电缆卷轴可在恶劣环境中提供可靠的网络连接。
机载 M12 电缆
1585 机载 M12 电缆
我们的 On-Machine™ M12 电缆配有 IP67 过模成型连接器和双绞线电缆,适用于机载组件和高柔性应用项目。
机柜内 RJ45 连接器
1585 RJ45 连接器
我们的机柜内 (RJ45) 以太网连接器专为承受 IP20 工业应用而设计,同时确保您的网络的完整性和性能。
9300 USB 电缆
我们的工业 USB 电缆取代了串行适配器和电缆的组合。每条电缆都允许您直接连接到计算机上的 USB 端口,这有助于简化开关和/或设备的设置和安装。
辅助电源介质系列
888-898 辅助电源介质
我们的 Bulletin 1485 辅助电源介质连接设备基于 4 针连接器系统,用于为 I/O 模块和其他设备提供 24V 直流电源,与网络电源分开。
电源介质连接设备
888-898 控制电源介质
我们的 Bulletin 888/889 控制电源介质连接设备提供微型断开电缆,可与 ArmorStart® 分布式电机控制器安全连接。
280 ArmorConnect 三相电源介质
280 三相电源介质
我们的 Bulletin 280 ArmorConnect® 三相电源介质提供迷你型和快速更换型隔离电缆,可与 ArmorStart® 分布式电机控制器安全连接。
888-898 安全连接系统
我们的 Guardmaster® 安全 T 端口/分配器、配电箱、短接插头和分接头是专用于机器安全的快速断开系统的组成部分。
1492-p 电源分配
1492-P 配电
我们的 Bulletin 1492-P 控制电源配电端子块将电源从开关模式直流电源分配到控制电路。
1492 专用馈通端子块
特殊功能馈通 IEC 推入式端子块
我们的 Bulletin 1492 特殊馈通 IEC 推入式端子块是双层端子块,带有连接两个电路的公共链路。
1492-P 标准馈通
我们的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 推入式端子块适用于单电路馈通应用项目,提供九种颜色和多种尺寸。
1492-p 传感器端子块
1492-P 传感器
我们的 Bulletin 1492-P 传感器端子块在一个端子块中提供三线制应用所需的所有连接,有助于节省面板空间。
端子块-1492-p4-6-16d--large.jpg
1492-P 通用配电
我们的 Bulletin 1492-P 通用配电端子块允许使用中心跳线将中心连接 轻松分配到多个相邻的端子块。
1492-p 插件式端子块
1492-P 插件式
我们的 Bulletin 1492-P 插入式端子块提供了一种插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头的方法,适用于空间有限的应用项目。
1492-p 多电路馈通端子块
1492-P 多电路馈通
我们的 Bulletin 1492-P 多电路馈通端子块非常适合必须通过相同端子块分配和收集控制信号的应用。
1492-p 隔离端子块
1492-P 隔离
我们的 Bulletin 1492-P 隔离端子块使得无需重新接线即可轻松打开电路。
1492-p 接地块
1492-P 接地
我们的 Bulletin 1492-P 接地块提供了易于识别、方便且整齐的接地母线,可安装在 DIN 导轨上。
1492-p 双电平插件式
1492-P 双层插件式
我们的 Bulletin 1492-P 双层插入式端子块提供了一种插入离散电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头的方法,以帮助节省宝贵的面板空间。
1492 螺丝式双层插件模块
1492 螺丝式双层插件
我们的 Bulletin 1492 双层插件螺纹式端子块提供了一种插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头的方法,有助于节省宝贵的面板空间。
1492 螺丝式热电偶端子块
1492 螺丝式热电偶
我们的 Bulletin 1492 热电偶 IEC 螺纹式端子块是带有由热电偶材料制成的电流条的双电路端子块。
1492 螺丝标准馈通端子块
1492 螺丝标准馈通
我们的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 螺纹式端子块专为单电路馈通应用而设计。
1492 螺丝插接式馈通端子块
1492 螺丝插头连接馈通
我们的 Bulletin 1492 插头连接馈通 IEC 螺纹式端子块在端子块的一侧具有插头连接。
1492 螺丝特殊馈通端子块
1492 螺丝特殊馈通
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 螺纹式端子块配有测试插头和适配器,可用于识别电压的存在并执行简单的电压诊断测量。
1492 螺丝式空间节省接地端子块
1492 螺丝式空间节省接地
我们的 Bulletin 1492 节省空间接地 IEC 螺纹式端子块提供了一个易于识别、方便且整齐的接地母线,可安装在 DIN 导轨上。
1492 螺丝式空间节省型馈通端子块
1492 螺丝式空间节省型馈通
我们的 Bulletin 1492 节省空间馈通 IEC 螺纹式端子块是紧凑型端子块,具有多线功能,适用于单电路应用。
1492 螺丝式单电路中性断开端子块
1492 螺丝式单电路中性线断开装置
我们的 Bulletin 1492 单电路中性线断开 IEC 螺纹式端子块通过断开开关(需要使用工具打开或关闭电路)提高了安全性。
1492 螺丝传感器端子块
1492 螺丝传感器
我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 螺纹式端子块可在一个端子块中方便地提供三线制应用所需的所有连接。
1492 螺纹工艺
我们的 Bulletin 1492-JP 过程 IEC 螺纹式端子块专为过程编组应用项目而设计,能够使面板空间节省 45% 并可提高信号路由和分配的性能。
1492 螺丝插件式端子块
1492 螺丝插件式
我们的 Bulletin 1492 插件式 IEC 螺纹式端子块可用于插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头,适用于空间有限的应用项目。
1492 螺丝式中性断开端子块
1492 螺丝式中性线断开装置
我们的中性断开和安装 IEC 螺纹式端子块需要使用工具来打开或关闭电路,从而提高了安全性。
1492 螺丝式多电路馈通端子
1492 螺纹多电路馈通
我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 螺纹式端子块非常适合必须通过相同端子块分配和收集控制信号的应用。
1492 螺丝式微型块端子
1492 螺丝式微型块
我们的 Bulletin 1492 微型块 IEC 螺纹式端子块是通用的单层和双层馈通和接地块。
1492 螺丝隔离端子块
1492 螺丝隔离
我们的 Bulletin 1492 隔离 IEC 螺纹式端子块提供了一种无需重新接线即可更轻松、更方便地打开电路的方法。
1492 螺丝式内部组件端子块
1492 螺丝内部组件
我们的 Bulletin 1492 内部组件 IEC 螺纹式端子块具有内部固定电子组件。
1492 螺丝接地端子块
1492 螺丝接地
我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 螺纹式端子块提供了易于识别、方便且整齐的接地母线,安装在 DIN 导轨上。
1492 螺丝熔断器端子块
1492 螺丝式熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 螺纹式端子块是铰接臂熔断器块,可提供更好的过电流保护。
1492 弹簧夹连接
我们的 Bulletin 1492 梳形连接 IEC 弹簧夹端子块一侧具有标准笼型夹连接,另一侧具有梳形连接。
1492 弹簧标准馈通端子块
1492 弹簧标准型馈通
我们的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 弹簧夹端子块适用于单电路馈通应用项目,提供九种颜色和多种尺寸。
1492 弹簧特殊功能馈通端子块
1492 弹簧特种馈通
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 弹簧夹端子块是双层端子块,带有连接两个电路的公共链路。
1492 弹簧传感器端子块
1492 弹簧传感器
我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 弹簧夹端子块是插入式端子块,专为 3 线应用项目设计。
1492 弹簧式配电端子块
1492 弹簧式配电
我们的 Bulletin 1492 配电 IEC 弹簧夹端子块具有馈线间距,提供多种连接器配置,可帮助满足您的应用需求。
1492 弹簧插件式端子块
1492 弹簧插件式
我们的 Bulletin 1492 模拟量回路控制 IEC 弹簧夹端子块提供了一种在空间有限的情况下插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头的方法。
1492 弹簧式面板安装微型块
1492 弹簧式面板安装微型块
我们的 Bulletin 1492 面板安装微型块 IEC 弹簧夹端子块是通用的单电路馈通块,具有耐用性,并提供多种颜色。
1492 弹簧中性断开端子块
1492 弹簧中性断开
我们的 Bulletin 1492 中性线断开和安装 IEC 弹簧夹端子块需要使用工具来打开或关闭电路,从而提高了安全性。
1492 弹簧多电路馈通端子块
1492 弹簧多电路馈通
我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 弹簧夹端子块非常适合必须通过相同端子块分配和收集控制信号的应用。
1492 弹簧隔离端子块
1492 弹簧隔离
我们的 Bulletin 1492 IEC 隔离弹簧夹端子块提供了一种无需重新接线即可更轻松、更方便地打开电路的方法。
1492 弹簧内部组件
我们的 Bulletin 1492 内部组件端子块具有内部固定电子组件。
1492 弹簧互锁微型块
1492 弹簧互锁微型块
我们的 Bulletin 1492 互锁微型块 IEC 弹簧夹端子块的额定值为 600V UL 弹簧。
1492 弹簧接地端子块
1492 弹簧接地
我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 弹簧夹端子块可轻松整齐地将接地连接组织到 DIN 导轨上。
1492 弹簧熔断器端子块
1492 弹簧熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 弹簧夹端子块提供过电流保护,可直接安装在 DIN 导轨上。
1492 弹簧式柔性插件连接
1492 弹簧式柔性插件连接
我们的 Bulletin 1492 柔性插件 IEC 弹簧夹端子块在一侧具有标准笼型夹连接,在另一侧具有梳形连接。
1492 nema 熔断器
1492 NEMA 熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器端子块提供了一种简单的方法,可将过流保护添加到电路中。
1492 NEMA 电压指示端子块
1492 NEMA 电压指示
我们的 Bulletin 1492 NEMA 电压指示端子块可在上下端子上提供可视电压指示。
1492 nema 开放式结构端子块
1492 NEMA 开放式结构
我们的 Bulletin 1492 开放式结构端子块(C 型和 F 型)可通过目视检查确认导线是否正确放置在夹持区域。
1392 nema 隔离开关端子块
1492 NEMA 隔离开关
我们的 Bulletin 1492 隔离开关端子块可提供正电路隔离。 它们有开放式和高密度式可供选择。
1492 熔断器和浪涌抑制器端子块
1492 熔断器和浪涌抑制器
Bulletin 1492 熔断器和浪涌抑制器端子块是由串联电阻器/电容器与金属氧化物压敏电阻 (MOV) 并联组成的双电路端子块。
1492 电阻、电压和组件端子块
1492 电阻器、电压和组件
我们的 Bulletin 1492 电阻、电压指示和组件手指保护端子块是我们手指保护端子块系列的补充。
1492 高密度端子块
1492 高密度
我们的 Bulletin 1492 高密度手指保护端子块介于开放式 NEMA/EEMAC 端子块和全功能 IEC 端子块之间。
1492 面板安装端子块
1492 面板安装
当安装仅需要少量端接时,我们的 Bulletin 1492 NEMA 面板安装端子块通常会使用。它们可缩短安装时间,安装后即可接线,无需导轨。
1492 封闭式端子块
1492 封闭式
我们的 Bulletin 1492 封闭式电源端子块提供多种连接器配置,并从正面提供 IP20 保护。
1492 配电端子块
1492 配电
Bulletin 1492 配电端子块使用标准交叉连接,可将电源分配到任意数量的端子。
1492 开放式端子块
1492 开放式
我们的 Bulletin 1492 开放式电源端子块可为多个负载分配电源。
1492 高故障端子块
1492 高故障
我们的 Bulletin 1492 高故障 SCCR 电源端子块具有馈线间距,提供多种连接器配置。
1492 x-y 绘图仪
1492 X-Y 绘图仪
我们的 Bulletin 1492 ClearPlot™ 标记系统是一种 X-Y 绘图仪,采用紧凑型设计,为我们的端子块提供灵活的标记工具。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备