我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。我们提供众多 DC Micro (M12)、AC Micro (1/2)、MiniPlus (1, 1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8)和 M23 产品:跳线、接插线、V 型和 Y 型线缆、分配器、现场可连接的连接器、插座。我们的 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。我们提供多种 IEC 和 NEMA 端子块,可满足您的需要。
- Overview
- Products
Products
显示
1
-
1
关于
0
结果
交流微型分离器和 T 形接头
我们的交流微型分配器和 T 形接头专为搭配使用 Bulletin 198 MDSA 交流模块而设计。聚亚安酯 (PUR) 壳体耐油脂且抗化学腐蚀。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
Pico (M8) V 型和 Y 型电缆
我们的 Bulletin 879P Pico (M8) V 形和 Y 形电缆具有可实现坚固可靠连接的拧入式联结螺母,以及清晰可见的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套。
Pico (M8) 分离器和 T 形接头
我们的 Bulletin 898P Pico (M8) 分离器和 T 形接头包含带公头连接器的单条电缆,此公头连接器可分离为两个母头连接器,从而可将两个设备连接到一个 I/O 端口。