Loading

ControlNet 设备
Allen-Bradley

我们的 ControlNet™ 网络介质和连接设备为同轴和光纤系统提供连接器、分接头、终端器、中继器和工具。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(51)
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
  • ControlNet 设备
ControlNet 设备
Allen-Bradley 徽标

我们的 ControlNet™ 网络介质和连接设备在设计网络时提供了灵活性。ControlNet 同轴电缆是一种低损耗 RG6 四屏蔽同轴电缆,适用于典型安装。ControlNet 光纤介质可让您扩展网络的一个网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的免疫性,并允许在危险场所安装。我们为同轴和光纤系统提供了各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。根据应用和系统安装环境选择电缆类型。


  • 提供高柔性和标准聚氯乙烯 (PVC) 材质
  • 包括 200 微米电缆
  • 提供 10、20、30、60、100 和 300 m (32.8、65.6、98.4、196.8、328.1 和 984.2 ft) 长度
  • 与 1786-RPFS 中继器配合使用
  • 使用中继器适配器为中继器模块提供最大 1.6 A @ 5V DC 电流

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
ControlNet 介质、PowerTap 和 Connection 规格 1786-TD007_-EN-P
安装说明 出版
ControlNet 同轴介质安装 CNET-IN002_-EN-P
ControlNet Ex 介质安装 CNET-IN003_-EN-P
ControlNet 光纤介质安装 CNET-IN001_-EN-P
ControlNet IP67 Tap 和电缆组件套件安装 1786-IN017_-EN-P
工业自动化布线和接地指南 1770-IN041_-EN-P
User Manuals 出版
Logix5000 控制系统中的 ControlNet Modules 用户手册 CNET-UM001_-EN-P
ControlNet NetChecker 用户手册 1788-UM001_-EN-P
NetLinx MediaChecker 用户手册 1788-UM002_-EN-P
ControlLogix 系统用户手册 1756-UM001_-EN-P
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-EN-P
ControlNet 介质系统组件列表 AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 设备