访问有关硬件和软件产品、应用程序、服务和解决方案的技术和商业出版物。
查找下载,包括固件、发行说明、相关软件、驱动程序、工具和实用程序
浏览各种产品和技术的问题和答案的数据库
快速配置和选择产品
一站式购买软件和订阅服务
ControlNet™ 网络介质和连接设备可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是一种适用于典型安装的低损耗、RG-6 四芯屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。
DeviceNet™ 网络介质包括粗缆和细缆的圆形或扁平电缆。圆形电缆通常用于干线电缆,有散装线轴或预先成型的连接线或预制接插线可供选择。KwikLink™ 扁平介质系统提供了一种简单的模块化布线方法,这种方法使用带有隔离替换连接器 (IDC) 的扁平四线制干线,可减少安装时间,降低材料成本。
我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。我们的以太网介质专为在恶劣工业环境中使用而设计,它将专门设计的电缆与坚固耐用的连接器结构相结合,可确保网络完整性和性能。
我们的工业 USB 电缆取代了串行适配器和电缆的组合。每条电缆都允许您直接连接到计算机上的 USB 端口,这有助于简化开关和/或设备的设置和安装。