Loading

微型分接器和 T 型接头
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 898N 和 1485P 迷你分接器和 T 型接头可为接近传感器、限位开关和光电传感器提供安全连接。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 迷你 T 型接头和分接器
迷你 T 型接头和分接器
Chevron LeftChevron Left
迷你 T 型接头和分接器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 898N 和 1485P 迷你分离器和 T 型接头可为接近传感器、限位开关和光电传感器提供安全连接。连接器可以是直线型或直角型,并且具有物理键控功能,以防止接线事故。我们的迷你型布线选件包括一端带有集成公头或母头连接器,另一端带有飞线的连接线。我们的跳线选件包括两端都带有集成连接器(一个公头,一个母头)的电缆。


  • 提供 6、12 和 20 英尺(1.8、3.7 和 6.1 米)长度(标准)
  • 提供 2、3、4 和 6 针连接器类型
  • 包括重载 STOOW 16 AWG 或标准 18 AWG 电缆
  • 提供高可见度黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套,耐油和耐化学品
  • 包括螺旋电线
  • 包括 16 AWG:600V
  • 18 AWG:300V

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 认证
  • UL 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 迷你分接器和 T 型接头