Loading

IDC 配电箱
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性和降低成本的绝佳方式。 它们通过缩短安装和故障处理时间来降低您的人工成本。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
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
  • IDC 配电箱
IDC 配电箱
Chevron LeftChevron Left
IDC 配电箱
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性和降低成本的绝佳方式。它们通过缩短安装和故障处理时间来降低您的人工成本。与散线相比,它们占用的空间更小,外观更整洁、更有条理,并且在电缆易受损的区域保持电缆更换简单。


  • 提供灰色塑料外壳,具有良好的耐油和耐化学品性能
  • 包括绝缘位移连接,可将按长度切割的电缆快速连接到配电箱
  • 提供 PUR/PVC 电缆额定值,可弯曲 100 万次
  • 提供 LED 版本,可与 PP(拉式)现场设备配合使用
  • 包括用于箱体和端口标识的卡入式标记,可与 Fast™ Trackmarker 打印系统配合使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 认证
  • UL 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left IDC 配电箱