- 提供单电缆或双电缆型号
- 通过螺丝接线端子进行简便而可靠的安装
- 可方便地改变现有电缆安装
- 包括针对与 ArmorPOINT® 热电偶输入模块结合使用而设计的嵌入式热敏电阻型号,可提供冷端补偿
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 871A 和 889 螺丝接线端子是配合原始电缆使用的可现场连接的连接器。这些 4 针和 5 针型号可配公头和母头,包含螺丝接线端子,用于快速方便地在车间组装定制电缆。它们可以是直线型或直角型,有适合各种电缆直径的型号。
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |