Loading

直流微型面板安装插座
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装插座是压铸连接器,非常适合在机壳中使用或用于创建自定义接线配置。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 直流微型安装插座
直流微型安装插座
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装插座是压铸连接器,非常适合在机壳中使用或用于创建自定义接线配置。它们的模块化设计提供了面板安装功能,有助于保持整洁有序,并允许在电缆可能损坏或需要频繁更换的区域进行简单更换。


  • 包括标准 12 英寸引线(提供其他长度)
  • 提供单键槽
  • 包括阳极氧化铝外壳
  • 包括 22 AWG 导线
  • 包括母头和公头隔板插座
  • 提供 3、4、5 或 8 针配置
  • 提供 1/4 英寸、1/2 英寸、M14 或 PG 9 安装螺纹
  • 提供后置安装插座,提供 3、4 和 5 针配置
  • 包括 IEC 颜色代码

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 认证
  • UL 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 直流微型面板安装插座