Loading

连接设备
Allen-Bradley

我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。我们提供众多 DC Micro (M12)、AC Micro (1/2)、MiniPlus (1, 1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8)和 M23 产品:跳线、接插线、V 型和 Y 型线缆、分配器、现场可连接的连接器、插座。我们的 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。我们提供多种 IEC 和 NEMA 端子块,可满足您的需要。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1492 I/O 接线系统
我们的 Bulletin 1492 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。
IDC 插座
我们的 IDC 插座以插座形式为隔离器安装或面板安装提供了方便的 IDC 连接。
IDC 配电箱
Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。
M23 连接线和跳线
我们的 Bulletin 889M M23 连接线和跳线使用 M23 型连接器为高插针计数现场设备提供安全连接。
M23 面板安装型公头插座
Bulletin 888M M23 面板安装型公头插座易于接线。M20 x 1.5 螺纹便于安装到安全开关。
M23 可现场焊接的连接器
我们的 Bulletin 889M M23 可现场焊接的连接器是配合原始电缆使用的无源设备。这些 4 针和 5 针型号配有公头和母头型号,可用于方便地在车间组装定制电缆。
微型加强版连接线和跳线
我们的 Bulletin 889N 迷你型加强版连接线和跳线为使用最多 12 插针的设备提供安全连接。
微型加强版面板安装型插座
我们的 Bulletin 888N 迷你型加强版 面板安装型插座适用于隔离器或面板安装。
交流微型面板安装型插座
Bulletin 888 交流微型面板安装型插座是针对隔离器或面板安装设计的。
交流微型连接线和跳线
交流微型配电箱
Bulletin 898 交流微型配电箱为无源配电箱,可通过一条引线将多个设备连接到控制系统。
交流微型螺丝接线端子
Bulletin 871A 和 889 交流微型螺丝接线端子是可现场安装的无源连接器,可配合原始电缆使用。
交流微型分离器和 T 形接头
我们的交流微型分配器和 T 形接头专为搭配使用 Bulletin 198 MDSA 交流模块而设计。聚亚安酯 (PUR) 壳体耐油脂且抗化学腐蚀。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
Pico 螺丝端子
我们的 Bulletin 871A Pico (M8) 螺丝端子是与原始电缆结合使用的无源部件。
Pico (M8) V 型和 Y 型电缆
我们的 Bulletin 879P Pico (M8) V 形和 Y 形电缆具有可实现坚固可靠连接的拧入式联结螺母,以及清晰可见的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套。
Pico 面板安装型插座
我们的 Bulletin 888P Pico (M8) 面板安装型插座适合隔离器安装或面板安装。
Pico 配电箱
我们的 Bulletin 898P Pico (M8) 配电箱可通过单条电缆将多个设备连接到控制系统。
Pico (M8) 连接线和跳线
我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 连接线和跳线使用 M8 型连接器提供用于高插针数现场设备的安全连接。
Pico (M8) 绝缘置换连接器
我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 绝缘置换连接器 (IDC),可以在车间方便地组装定制 QD 电缆。将连接器安装到电缆上无需使用工具。
Pico (M8) 分离器和 T 形接头
我们的 Bulletin 898P Pico (M8) 分离器和 T 形接头包含带公头连接器的单条电缆,此公头连接器可分离为两个母头连接器,从而可将两个设备连接到一个 I/O 端口。
EAC 微型连接线
我们的 Bulletin 889 EAC Micro 连接线可提供与接近传感器、光电传感器及其他现场设备的安全连接。连接器提供直线连接器或直角形配置且为物理键控,以防止接线事故。
EAC 微型插座
我们的 Bulletin 888 EAC Micro 速断电缆可提供与接近传感器、光电传感器及其他现场设备的安全连接。
微型螺丝端子
我们的 Bulletin 871A 微型螺丝接线端子是配合原始电缆使用的无源设备。
微型连接线和跳线
我们的 Bulletin 889N 微型连接线和跳线可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。
微型面板安装型插座
我们的 Bulletin 888N 微型面板安装插座采用 1/2 英寸 14 NPT 螺纹和重载 16 AWG 导线。
微型分离器和 T 形接头
我们的 Bulletin 898N 和 1485P 微型分离器和 T 形接头可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。
微型配电箱
我们的 Bulletin 898N 微型配电箱是提高灵活性并削减成本的好方法。
直流微型 (M12) IDC
Bulletin 871A 和 889 直流微型 (M12) 绝缘置换连接器与原始电缆一起使用,可在工厂基层进行快速连接。IDC 安装不需要工具。只需将未剥开的导线插入连接器体内,然后将连接器端拧在一起即可。
直流微型连接线和跳线
我们的 Bulletin 889 直流微型 (M12) 连接线和跳线可实现与接近传感器、限位开关、光电传感器及其他现场设备的安全连接。
直流微型分离器和 T 形接头
我们的直流微型分配器和 T 形接头专为搭配使用双输入配电箱和 MaXum 分布式 I/O 而设计。运用这些分配器和 T 形接头,两部现场设备可以使用一个 I/O 端口进行通信。聚亚安酯 (PUR) 绝缘壳体对油和化学品具有耐受性。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
直流微型 V 和 Y 型电缆
通过 Bulletin 879D 直流微型 (M12) V 型和 Y 型电缆,可以将两个现场设备连接到一个 I/O 端口。节省空间的细长型设计采用聚氯乙烯 (PVC) 护套和棘轮耦合螺母。
直流微型面板安装型插座
Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装型插座是压铸连接器,适合在机壳中使用或用于定制接线配置。
直流微型配电箱
Bulletin 898 直流微型 (M12) 配电箱可将多个设备连接到控制系统,是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。
直流微型螺丝端子
Bulletin 871A 和 889 螺丝接线端子是配合原始电缆使用的可现场连接的连接器。
电缆卷盘
Bulletin 889 电缆卷盘可与可现场连接的连接器结合使用以提高灵活性,从而实现完全采用连接器的系统通常所具有的快速、简便安装。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。
889 阀
Bulletin 889 DIN 阀可现场连接的连接器可用于在工厂基层为标准阀和其他设备制作和定制快速断开式电缆。
889 DIN 阀
Bulletin 889 DIN 阀连接线和跳线可用来快速断开标准阀和其他设备。
1492 ClearMultiprint 评分系统
我们的 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 标记系统可制作各种端子块标签、热收缩标签、自层压电线标签和不干胶标签,以供端子块、电线、电缆和其他工业元件使用。
1492 X-Y 绘图仪
我们的 Bulletin 1492 ClearPlot™ 标记系统是一种 X-Y 绘图仪,这种标记工具使用灵活,适用于外形紧凑小巧的端子块。
1492 面板安装
我们的 Bulletin 1492 NEMA 安装面板端子块通常在只需少量端子的安装场合使用。它们可节省安装时间,安装后即可接线,并且不需要导轨。
1492 开放式
我们的 Bulletin 1492 开放式电源端子块可将电源分配到多个负载。
1492 高可靠性
我们的 Bulletin 1492 高可靠性 SCCR 电源端子块带有馈线间距,提供很多连接器配置。
1492 配电
Bulletin 1492 配电端子块采用标准交叉连接来为任意数量的端子配电。
1492 封闭式
我们的 Bulletin 1492 封闭式电源端子块提供很多连接器配置,前面防护等级为 IP20。
1492-P 接地
我们的 Bulletin 1492-P 接地块具有易于识别、使用方便、排列整齐的接地母线,其安装在 DIN 导轨上。
1492-P 标准馈通
我们的用于单电路馈通应用项目的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 推入式端子块具有 9 种颜色和若干规格。
1492-P 配电
我们的 Bulletin 1492-P 控制配电端子块从开关模式直流电源为控制电路配电。
1492-P 多电路馈通
我们的 Bulletin 1492-P 多电路馈通端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。
1492-P 隔离
我们的 Bulletin 1492-P 隔离端子块无需重新接线即可轻松打开电路。
专用馈通 IEC 推入式接线端子块
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 推入式端子块是双层块,带有一个连接两个电路的公共链接件。
1492-P 双层插入式
我们的 Bulletin 1492-P 双层插入式端子块可用来插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座,有助于节省宝贵的面板空间。
1492-P 通用配电
通过我们的 Bulletin 1492-P 通用分布式端子块,可以使用中心跳线将中心连接轻松分配至多个临近端子块。
Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted
1492-P 熔断器
我们的 Bulletin 1492-P Fuse IEC 推入式端子块可提供过流保护,直接安装在 DIN 导轨上。
1492-P 传感器
我们的 Bulletin 1492-P 传感器端子块在一个端子块内提供三线制应用项目所需的所有连接,有助于节省面板空间。
1492-P 插入式
对于空间有限的应用项目,我们的 Bulletin 1492-P 插入式端子块可用于插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座。
1492 熔断器和浪涌抑制器
Bulletin 1492 熔断器和浪涌抑制器端子块是双电路块,包含与金属氧化物变阻器 (MOV) 并联的串联电阻/电容器。
1492 电阻、电压和组件
我们的 Bulletin 1492 电阻、电压指示和元件手指保护端子块是对我们的手指保护端子块产品系列的补充。
1492 高密度
我们的 Bulletin 1492 高密度手指保护端子块介于开放式 NEMA/EEMAC 端子块和全功能 IEC 式端子块之间。
1492 弹簧熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 弹簧夹端子块可提供过流保护,直接安装在 DIN 导轨上。
1492 弹簧隔离
我们的 Bulletin 1492 隔离 IEC 弹簧夹端子块提供了一种无需重新接线即可打开电路的更为简单方便的方法。
1492 弹簧多电路馈通
我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 弹簧夹端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。
1492 弹簧传感器
我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 弹簧夹端子块是为 3 线制应用项目设计的插件式端子块。
1492 弹簧标准馈通
我们的用于单电路馈通应用项目的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 弹簧夹端子块具有 9 种颜色和若干规格。
1492 弹簧中性断开
我们的 Bulletin 1492 中性线断开与安装 IEC 弹簧夹端子块需要使用工具才能打开或闭合电路,从而提高了安全性。
1492 弹簧梳形件连接
我们的 Bulletin 1492 梳形件连接 IEC 弹簧夹端子块在一端采用标准笼形夹连接,在另一端采用梳形件连接。
1492 弹簧插件式
我们的 Bulletin 1492 插件模拟回路控制 IEC 弹簧夹端子块可用于在空间有限时插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插头。
1492 弹簧互锁微型块
我们的 Bulletin 1492 互锁微型块 IEC 弹簧夹端子块是 600V UL 弹簧型额定端子块。
1492 弹簧夹面板安装微型块
我们的 Bulletin 1492 安装面板微型块 IEC 弹簧夹端子块是常规单电路馈通块,它们经久耐用,颜色丰富。
1492 弹簧电源分配
我们的带馈线间距的 Bulletin 1492 配电 IEC 弹簧夹端子块具有多种连接器配置,有助于满足应用项目的需要。
1492 弹簧特殊功能馈通
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 弹簧夹端子块是双层块,带有一个连接两个电路的公共链接件。
1492 弹簧接地
我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 弹簧夹端子块能以轻松而整齐的方式提供 DIN 导轨的接地连接。
1492 弹簧灵活插件式连接
我们的 Bulletin 1492 灵活插件 IEC 弹簧夹端子块在一端采用标准笼形夹连接,在另一端采用梳形件连接。
1492 弹簧内部组件
我们的 Bulletin 1492 内部元件端子块带有内部固定电子元件。
1492 NEMA 电压指示
我们的 Bulletin 1492 NEMA 电压指示端子块跨上下端子提供可视电压指示。
1492 NEMA 熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器端子块提供了一种在电路中添加过流保护的简便方法。
1492 NEMA 隔离开关
我们的 Bulletin 1492 隔离开关端子块可提供主动的电路隔离。它们分为两种形式:开放式和高密度式。
1492 NEMA 开放式结构
我们的 Bulletin 1492 开放式结构端子块(C 型和 F 型)时,可目视检查导线是否正确定位在夹持区域中。
1492 螺纹空间节省接地
我们的 Bulletin 1492 空间节省接地 IEC 螺纹式端子块提供了一条易于识别、使用方便和安排整齐的接地母线,该母线安装在 DIN 导轨上。
1492 螺纹插头连接馈通
我们的 Bulletin 1492 插头连接馈通 IEC 螺纹式端子块在一端具有插头接口。
1492 螺纹式迷你端子块
我们的 Bulletin 1492 微型块 IEC 螺纹式端子块是通用型单层和双层馈通与接地块。
1492 螺旋接地
我们的 Bulletin 1492 接地 IEC 螺纹式端子块提供了一条易于识别、使用方便和安排整齐的接地母线,该母线安装在 DIN 导轨上。
1492 螺旋中性断开连接
我们的中性断开与安装 IEC 螺纹式端子块需要使用工具才能打开或闭合电路,从而提高了安全性。
1492 螺纹空间节省馈通螺纹式
我们的 Bulletin 1492 空间节省馈通 IEC 螺纹式端子块是具有多导线能力的紧凑型端子块,可用于单电路应用项目。
1492 螺纹标准馈通
我们的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 螺纹式端子块针对单电路馈通应用项目设计。
1492 螺纹熔断器
我们的 Bulletin 1492 熔断器 IEC 螺纹式端子块是铰接臂式熔断器盒,用于实现更佳的过流保护。
1492 单电路中性线断开螺纹式
我们的 Bulletin 1492 单电路中性线断开 IEC 螺纹式端子块通过一个需要工具才能打开或闭合电路的隔离器来提供更高安全性。
1492 螺纹传感器
我们的 Bulletin 1492 传感器 IEC 螺纹式端子块在一个端子块内方便地提供三线制应用项目所需的所有连接。
1492 螺纹插件式
对于空间有限的应用项目,我们的 Bulletin 1492 插入 IEC 螺纹式端子块可用于插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座。
1492 螺纹热电偶
我们的 Bulletin 1492 热电偶 IEC 螺纹式端子块是双电路端子块,其电流棒由热电偶材料制成。
1492 螺纹双层插件式
我们的 Bulletin 1492 双层插件螺纹式端子块可用来插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座,这有助于节省宝贵的面板空间。
1492 螺纹隔离
我们的 Bulletin 1492 隔离 IEC 螺纹式端子块提供了一种无需重新接线即可打开电路的更为简单方便的方法。
1492 多电路馈通螺纹式
我们的 Bulletin 1492 多电路馈通 IEC 螺纹式端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。
1492 螺纹式内部元件
我们的 Bulletin 1492 内部元件 IEC 螺纹式端子块带有内部固定电子元件。
1492 螺旋特殊功能馈通
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 螺纹式端子块带有测试插座和适配器,这些插座和适配器用于识别是否存在电压,并执行简单的电压诊断测量。
1492 螺纹工艺
我们的 Bulletin 1492-JP 过程 IEC 螺纹式端子块专为过程编组应用项目而设计,能够使面板空间节省 45% 并可提高信号路由和分配的性能。
888-898 安全连接系统
我们的 Guardmaster® 安全 T 端口/分接器、配电箱、短接插头和分接头是专用于提供机器安全性的速断系统中的部件。
888-898 辅助电源介质
我们的 Bulletin 1485 辅助电源介质连接设备基于 4 针连接器系统,用于单独从电网电源为 I/O 模块和其他设备提供 24V 直流电源。
280 三相电源介质
我们的 Bulletin 280 ArmorConnect® 三相电源介质提供微型和快速更换断开电缆,从而提供到 ArmorStart® 分布式电机控制器的安全连接。
888-898 控制电源介质
我们的 Bulletin 888/889 控制电源介质连接设备提供了微型隔离电缆,这种电缆可与 ArmorStart® 分布式电机控制器进行安全连接。
1485 DeviceNet 圆缆介质
我们的粗圆形电缆和细圆形电缆(通常分别用于干线电缆和支线电缆)以散装线轴或预成型连接线或预制接插线的形式提供。
1485 DeviceNet 扁平介质
我们的 KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用扁平四线电缆和绝缘置换连接器 (IDC)。
1585 机器 M12 电缆
我们的 On-Machine™ M12 电缆带有 IP67 包覆成型连接器和一根双绞线电缆,在机旁控制组件和高灵活度的应用中十分耐用。
1585 电缆卷盘
我们的 Bulletin 1585 以太网电缆卷盘可在恶劣环境中提供可靠网络连接。
1585 RJ45 连接器
我们的柜内 (RJ45) 以太网连接器适合 IP20 工业应用项目,同时可确保网络的完整性与性能。
9300 USB 电缆
我们的工业 USB 电缆取代了串行适配器和电缆的组合。每条电缆都允许您直接连接到计算机上的 USB 端口,这有助于简化开关和/或设备的设置和安装。
ControlNet 设备
我们的 ControlNet 网络介质与连接设备可提供适用于同轴电缆和光纤系统的连接器、分接头、终端器、中继器和工具。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备