Description
TL-Series 伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90mm (3.54″) 或 NEMA 34,(P) 5000rpm,(B) 绝对编码器,电池备份,多圈,(J) IP65 外壳/轴键/无轴密封,带 24V DC 制动器,(AA) 标准(公制)
TLY-A2540P-BJ64AA
TL-Series 24V DC制动伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series 伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90mm (3.54″) 或 NEMA 34,(P) 5000rpm,(B) 绝对编码器,电池备份,多圈,(J) IP65 外壳/轴键/无轴密封,带 24V DC 制动器,(AA) 标准(公制)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.