Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90 mm (3.54 in.) 或 NEMA 34,(P) 5000 rpm,(B) 绝对值编码器,带电池备份,多圈,(J) IP65 护盖/轴键/无轴密封,(AA) 标准 (公制)
TLY-A2540P-BJ62AA
TL-Series 90mm 无制动器螺栓伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90 mm (3.54 in.) 或 NEMA 34,(P) 5000 rpm,(B) 绝对值编码器,带电池备份,多圈,(J) IP65 护盖/轴键/无轴密封,(AA) 标准 (公制)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.