Description
TL-Series伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90mm (3.54″) 或 NEMA 34,(P) 5000rpm,(H) 增量编码器 (2000线/转),(J) IP65外壳/轴键/无轴密封,(AA) 标准(公制)
TLY-A2530P-HJ62AA
TL-Series TLY 240V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (25) 90mm (3.54″) 或 NEMA 34,(P) 5000rpm,(H) 增量编码器 (2000线/转),(J) IP65外壳/轴键/无轴密封,(AA) 标准(公制)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.