Description
TL-Series 伺服电机,(A) 230V AC,Frame Size (1) 46mm (1.81″) 或 NEMA 17,(T) 6000rpm,(H) 增量编码器 (2000线/转),(K) IP65 外壳/无轴键/无轴密封,(AN) NEMA
TLY-A120T-HK62AN
TL-Series TLY 240V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series 伺服电机,(A) 230V AC,Frame Size (1) 46mm (1.81″) 或 NEMA 17,(T) 6000rpm,(H) 增量编码器 (2000线/转),(K) IP65 外壳/无轴键/无轴密封,(AN) NEMA
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.