Description
TL 系列伺服电机,(B) 400V AC,框架尺寸 (235) 235mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,带电池的多圈编码器,(J) 键控轴,(A) 标准,无轴密封
TLP-B235-14K-DJME2A
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(B) 400V AC,框架尺寸 (235) 235mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,带电池的多圈编码器,(J) 键控轴,(A) 标准,无轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.