Description
TL 系列伺服电机,(B) 400V AC,框架尺寸 (235) 235 mm 螺栓圆周框架尺寸, (D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需配备电池, (K) 光滑轴,带 24V 直流制动器, (S) 带轴密封
TLP-B235-11K-DKME4S
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(B) 400V AC,框架尺寸 (235) 235 mm 螺栓圆周框架尺寸, (D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需配备电池, (K) 光滑轴,带 24V 直流制动器, (S) 带轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.