Description
TL-Series 伺服电机,(B) 400V AC,Frame Size (145) 145mm 螺栓圆框架尺寸,(D) 24位单圈绝对编码器,多圈需配备电池,(K) 光滑轴,(S) 带轴密封
TLP-B145-050-DKMC2S
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series 伺服电机,(B) 400V AC,Frame Size (145) 145mm 螺栓圆框架尺寸,(D) 24位单圈绝对编码器,多圈需配备电池,(K) 光滑轴,(S) 带轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.