Description
TL-Series伺服电机,(B) 400V AC,Frame Size (090) 90mm 螺栓圆框架尺寸,(D) 24位单圈绝对编码器,多圈需配电池,(J) 带键轴,(A) 标准型,无轴密封
首选
TLP-B090-075-DJA32A
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series伺服电机,(B) 400V AC,Frame Size (090) 90mm 螺栓圆框架尺寸,(D) 24位单圈绝对编码器,多圈需配电池,(J) 带键轴,(A) 标准型,无轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.