Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (090) 90mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈需要电池,(J) 键控轴,(A) 标准,无轴密封
首选
TLP-A090-075-DJA32A
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (090) 90mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈需要电池,(J) 键控轴,(A) 标准,无轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.