Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (070) 70mm 螺栓圆,框架尺寸,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需配备电池,(K) 光滑轴,带 24V 直流制动器,(A) 标准,无轴密封
TLP-A070-040-DKA34A
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (070) 70mm 螺栓圆,框架尺寸,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需配备电池,(K) 光滑轴,带 24V 直流制动器,(A) 标准,无轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.