Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (046) 46mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需使用电池,(J) 键控轴,带 24V 直流制动器,(S) 带轴密封
TLP-A046-005-DJA14S
Kinetix TLP 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (046) 46mm 螺栓圆周框架尺寸, ,(D) 24 位单圈绝对式编码器,多圈,需使用电池,(J) 键控轴,带 24V 直流制动器,(S) 带轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.