Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (4) 115 mm (4.52 in.),(M) 4500 rpm,(B) 绝对式编码器,带电池备份,多圈,(J) IP65 外壳/轴键/无轴密封,(AA) 标准 (公制)
TL-A410M-BJ32AA
TL-Series 240V AC旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL 系列伺服电机,(A) 230V AC,框架尺寸 (4) 115 mm (4.52 in.),(M) 4500 rpm,(B) 绝对式编码器,带电池备份,多圈,(J) IP65 外壳/轴键/无轴密封,(AA) 标准 (公制)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.