Description
TL-Series伺服电机,(A) 230V AC,Frame Size (1) 46mm (1.81″) 或 NEMA 17,(P) 5000rpm,(B) 绝对式编码器,电池备份,多圈,(J) IP65外壳/轴键/无轴密封,带24V DC制动器,(AA) 标准(公制)
TL-A110P-BJ34AA
TL-Series 240V AC旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
TL-Series伺服电机,(A) 230V AC,Frame Size (1) 46mm (1.81″) 或 NEMA 17,(P) 5000rpm,(B) 绝对式编码器,电池备份,多圈,(J) IP65外壳/轴键/无轴密封,带24V DC制动器,(AA) 标准(公制)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.