Loading
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_RA_Logo
TC-512-02-8M5

TRUSTED I/P VFTA电缆EXT/40CH/Smartslo

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_RA_Logo
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
  • 加入物料清单(BOM)
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
技术规格
电气
环境
文档
技术说明
唯一产品序列号
TC-512-02-8M5
通用产品代码(UPC)
889508106533
预计交期
115 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
英国
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

电缆长度
8.5m
电缆类型
扩展器延长器,单片
电缆描述
I/O SmartSlot V2 外部40通道输入至VFTA
带LED指示
No
电缆几何结构
圆形
电缆绝缘类型
低烟无卤(LS0H)
无卤素
真
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
TC-512-02-8M5
通用产品代码(UPC)
889508106533
预计交期
115 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
英国
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

技术规格
电缆长度
8.5m
电缆类型
扩展器延长器,单片
电缆描述
I/O SmartSlot V2 外部40通道输入至VFTA
带LED指示
No
电缆几何结构
圆形
电缆绝缘类型
低烟无卤(LS0H)
无卤素
真
文档
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
TRUSTED I/P VFTA电缆EXT/40CH/Smartslo
CloseClose
TC-512-02-8M5
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
Sign in to your Rockwell Automation account to submit a repair documentation request.
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Documentation of liability insurance is required for anyone who is requesting documentation for product repairs.
UploadUpload
Please upload documentation of liability insurance.*
1 file selected
CloseClose
File size is too large. Must be less than 5 MB.
Accepted file types: zip, pdf; Maximum size: 5 MB.
这个字段是必需的
Right to Repair Terms and Conditions
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
Your request has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose