产品概览
Description
Bulletin RDB - 无轴承旋转直接驱动伺服电机,400V 级别,框架尺寸 410mm BDC,1 磁体堆栈,375 RPM,单圈高分辨率 Heidenhain,IP65 外壳/盲孔,圆形,直角连接器,180° 可旋转,DIN,无制动器
RDB-B41016-3B72AA
RDD 系列 RDB 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin RDB - 无轴承旋转直接驱动伺服电机,400V 级别,框架尺寸 410mm BDC,1 磁体堆栈,375 RPM,单圈高分辨率 Heidenhain,IP65 外壳/盲孔,圆形,直角连接器,180° 可旋转,DIN,无制动器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.