产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,460 V,框架尺寸 45 = 130 mm (5.12 in.),叠片长度 40 = 101.6 mm (4.0 in.),3000 RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(5)个圆形 DIN 连接器,3 米电缆,无制动器,IEC 公制,螺纹安装孔(FT 型)
MPS-B4540F-MJ52DA
MP 系列 MPS 480V 交流旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,460 V,框架尺寸 45 = 130 mm (5.12 in.),叠片长度 40 = 101.6 mm (4.0 in.),3000 RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(5)个圆形 DIN 连接器,3 米电缆,无制动器,IEC 公制,螺纹安装孔(FT 型)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.