产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,460 V,框架尺寸 3 = 100 mm (3.94 in.),定子叠片长度 30 = 76.2 mm (3.0 in.),5000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,3 米电缆上带 (5) 个圆形 DIN 连接器,无制动器,IEC 公制,螺纹安装孔(类型 FT)
MPS-B330P-SJ52DA
MP 系列 MPS 480V 交流旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,460 V,框架尺寸 3 = 100 mm (3.94 in.),定子叠片长度 30 = 76.2 mm (3.0 in.),5000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,3 米电缆上带 (5) 个圆形 DIN 连接器,无制动器,IEC 公制,螺纹安装孔(类型 FT)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.