产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,230V,Frame 3 = 100mm (3.94″),定子长度 30 = 76.2mm (3.0″),5000 RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(5)个圆形DIN连接器,3m电缆,24V DC制动器,IEC公制,螺纹安装孔(FT型)
MPS-A330P-MJ54DA
MP 系列 MPS 240V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPS - 不锈钢伺服电机产品,230V,Frame 3 = 100mm (3.94″),定子长度 30 = 76.2mm (3.0″),5000 RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(5)个圆形DIN连接器,3m电缆,24V DC制动器,IEC公制,螺纹安装孔(FT型)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.