Loading
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
EK-47086I

加速度计

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of February 29, 2016, the 加速度计 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: February 29, 2016 替代类别: Direct Replacement 替代产品: 1443-ACC-GP-S [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1443-ACC-GP-S.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of February 29, 2016, the 加速度计 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: February 29, 2016 替代类别: Direct Replacement 替代产品: 1443-ACC-GP-S [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1443-ACC-GP-S.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
文档
技术说明
加速度范围
±50
准确性
5
尺寸
35.1 x 28.7 (1.38 x 1.13)
频率额定值
0.2...10500
分辨率
50µg
灵敏度
100 mV/G
温度额定值
-54…121 °C (-65…250 °F)
技术数据 出版
9000-td001_-en-p 9000-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
加速度范围
±50
准确性
5
尺寸
35.1 x 28.7 (1.38 x 1.13)
频率额定值
0.2...10500
分辨率
50µg
灵敏度
100 mV/G
温度额定值
-54…121 °C (-65…250 °F)
文档
9000-td001_-en-p 技术数据
9000-TD001
技术数据 出版
9000-td001_-en-p 9000-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
加速度计
CloseClose
EK-47086I
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose