| Channels |
1
|
|---|---|
| Input/Output |
Output
|
| Input Type |
19…30V DC
|
| Power |
Loop
|
| Profile Width |
12.5mm
|
| Signal |
Digital
|
| SIL |
SIL3
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| Product Cutsheet | -- |
| 937 Specifications and Certifications | 937T-TD001 |
| Control Diagram | -- |
| 选型指南 | 出版 |
|---|---|
| 937-sg001_-en-p | 937-SG001 |
- China CCC
截至 2025-09-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术规格
| Channels |
1
|
|---|---|
| Input/Output |
Output
|
| Input Type |
19…30V DC
|
| Power |
Loop
|
| Profile Width |
12.5mm
|
| Signal |
Digital
|
| SIL |
SIL3
|
图纸
文档
|
Product Cutsheet
基本信息
-- |
|
937 Specifications and Certifications
基本信息
937T-TD001 |
|
Control Diagram
基本信息
-- |
|
937-sg001_-en-p
选型指南
937-SG001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| Product Cutsheet | -- |
| 937 Specifications and Certifications | 937T-TD001 |
| Control Diagram | -- |
| 选型指南 | 出版 |
| 937-sg001_-en-p | 937-SG001 |
认证
- China CCC
截至 2025-09-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.