Description
分布式箱,Pico (M8),PNP LED,8 个输入端口,端口位于箱体顶部,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,5 米电缆 (16.4 英尺) 主连接
898P-P38PT-A5
898 Connection系统附件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
分布式箱,Pico (M8),PNP LED,8 个输入端口,端口位于箱体顶部,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,5 米电缆 (16.4 英尺) 主连接
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.