Description
分布箱,Pico (M8),PNP LED,4个输入端口,端口位于箱体顶部,直流微型,8针公头 QD Micro Main Connection
898P-P34PT-D8
Connection系统
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
分布箱,Pico (M8),PNP LED,4个输入端口,端口位于箱体顶部,直流微型,8针公头 QD Micro Main Connection
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.