Description
分线盒,DC Micro (M12),PNP LED,8个输入端口,端口位于盒体顶部,PVC电缆,黑色,非屏蔽,10m电缆 (32.8′) Main Connection
898D-P58DT-B10
Connection系统
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
分线盒,DC Micro (M12),PNP LED,8个输入端口,端口位于盒体顶部,PVC电缆,黑色,非屏蔽,10m电缆 (32.8′) Main Connection
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.