Description
分布式箱,DC Micro (M12),PNP LED,4个输入端口,端口位于箱体顶部,PVC电缆,黑色,非屏蔽,5m电缆 (16.4′) Main Connection
898D-P54DT-B5
Connection系统
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
分布式箱,DC Micro (M12),PNP LED,4个输入端口,端口位于箱体顶部,PVC电缆,黑色,非屏蔽,5m电缆 (16.4′) Main Connection
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.