Description
889 DIN 电缆,工业标准 B (11mm),母头,直角,LED,24V,2 极 + 接地(远离电缆出口),PVC 电缆,黑色,非屏蔽,20AWG,公头,直型 M12,5 米 (16.4 英尺)
889W-LD2ABDD-5
11mm B型阀
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
889 DIN 电缆,工业标准 B (11mm),母头,直角,LED,24V,2 极 + 接地(远离电缆出口),PVC 电缆,黑色,非屏蔽,20AWG,公头,直型 M12,5 米 (16.4 英尺)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.