Description
连接线:Pico (M8),公头,直型,3针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4″),24AWG
首选
889P-M3AB-5
889 Pico电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:Pico (M8),公头,直型,3针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4″),24AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.