Description
连接线:迷你/迷你增强型,公头,直型(内螺纹),7针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4′),16AWG
889N-U7AF-5
889迷你电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:迷你/迷你增强型,公头,直型(内螺纹),7针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4′),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.