Description
连接线:迷你/迷你增强型,母头,R 型弯角,12 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,5m(16.4′),16AWG
889N-R12AF-5
889迷你电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:迷你/迷你增强型,母头,R 型弯角,12 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,5m(16.4′),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.