Loading
查看全部 直流微型连接线和跳线
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
889N-F9AF-15

889迷你电缆

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
889N-F9AF-15

889迷你电缆

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
文档
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
889N-F9AF-15
通用产品代码(UPC)
662074531257
预计交期
90 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
外套
--,PVC电缆,黄色,16AWG
第一个端部Connection
无连接器,母头,直型(内螺纹)
第一端引脚数
--
第二端Connection
无连接器,电缆,无连接器,电缆 - IEC标准颜色代码
第二端导线
与第一端相同
线规
--
电缆额定值
16 AWG:UL STOOW 90°C@600V,CSA ST 105°C FT2 UL AWM style 2517 或 2661 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V FT1
组装额定值
16 AWG:600V @ 7A
额定电压
600V
机械
外壳类型额定值
NEMA 1、3、4、6P、12、13、1200psi冲洗
工作温度
−40°C
弯曲半径
10 × 直径
材料
联轴螺母:镀镍黄铜,16AWG,环氧涂层锌,18AWG,外壳:黄色TPU,触点:镀金机加工黄铜
极数
9
电缆直径
16 AWG 9 芯电缆:17mm,16 AWG 10 芯电缆:17mm,16 AWG 12 芯电缆:18mm
电缆类型
PVC电缆,黄色,非屏蔽,16AWG
第一个端连接器类型
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
第二端导线
与第一个端相同
防护等级列表
IP68
结构
产品类型特性
标准 - 环氧涂层锌,适用于直流微型、交流微型、带 2-6 针的迷你 QD,标准 - 镀镍黄铜,适用于皮科,标准 - 铝,带透明密封剂,适用于带 7-12 针的迷你 QD
安装方法
可自由定位
带屏蔽连接
No
接触表面的材料
金牌
插件式触点类型,内侧
母头(总线)
材料外壳
塑料
特殊特性
标准
电缆长度
15000mm
第二端接头类型
无连接器
第二端接头类型
电缆 - IEC标准颜色代码
长度
连接器:61.8mm
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
889N-F9AF-15
通用产品代码(UPC)
662074531257
预计交期
90 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
电气与连接
外套
--,PVC电缆,黄色,16AWG
第一个端部Connection
无连接器,母头,直型(内螺纹)
第一端引脚数
--
第二端Connection
无连接器,电缆,无连接器,电缆 - IEC标准颜色代码
第二端导线
与第一端相同
线规
--
电缆额定值
16 AWG:UL STOOW 90°C@600V,CSA ST 105°C FT2 UL AWM style 2517 或 2661 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V FT1
组装额定值
16 AWG:600V @ 7A
额定电压
600V
物理特性
机械
外壳类型额定值
NEMA 1、3、4、6P、12、13、1200psi冲洗
工作温度
−40°C
弯曲半径
10 × 直径
材料
联轴螺母:镀镍黄铜,16AWG,环氧涂层锌,18AWG,外壳:黄色TPU,触点:镀金机加工黄铜
极数
9
电缆直径
16 AWG 9 芯电缆:17mm,16 AWG 10 芯电缆:17mm,16 AWG 12 芯电缆:18mm
电缆类型
PVC电缆,黄色,非屏蔽,16AWG
第一个端连接器类型
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
第二端导线
与第一个端相同
防护等级列表
IP68
结构
产品类型特性
标准 - 环氧涂层锌,适用于直流微型、交流微型、带 2-6 针的迷你 QD,标准 - 镀镍黄铜,适用于皮科,标准 - 铝,带透明密封剂,适用于带 7-12 针的迷你 QD
安装方法
可自由定位
带屏蔽连接
No
接触表面的材料
金牌
插件式触点类型,内侧
母头(总线)
材料外壳
塑料
特殊特性
标准
电缆长度
15000mm
第二端接头类型
无连接器
第二端接头类型
电缆 - IEC标准颜色代码
长度
连接器:61.8mm
文档
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
889迷你电缆
CloseClose
889N-F9AF-15
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
所有标有 * 的字段均为处理您的请求所必需。
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
请描述您遇到的问题,或提供有关维修请求的详细信息。
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 直流微型连接线和跳线
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose